MS-MST
品番:
103005574
- Muting carrier set T-Version consists 4pcs of aluminium-profiles (20x20x400mm) fixed at sensor profiles with 2pcs U-brackets
Mounting safety light grids / light curtains or deflection mirrors
Aluminium profile with stand
Optional: Also suitable for mounting muting cantilever
Ordering data
Product type description |
MS-MST |
Article number (order number) |
103005574 |
EAN (European Article Number) |
4030661436500 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
General data
Material |
アルミニウム |
Gross weight |
1,000 g |
Mechanical data - Dimensions
Length |
400 mm |
Width |
20 mm |
Height |
20 mm |
Product picture (catalogue individual photo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/09/17 12:24