schmersal_s_icon.png

KA-0847

品番: 103005658

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • Connection cable for muting sensor, M8 coupling, M12 plug, 4-pin
  • Pre-wired cable
  • 4-pole
  • for SLC/SLG

Ordering data

Product type description

KA-0847

Article number (order number)

103005658

EAN (European Article Number)

4030661436555

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

General data

Versions

ストレート

Connector (electric)

メスコネクター

Housing material

樹脂

Material of the nuts

金属、CuZn、ニッケルめっき

Colour of the housing

Gross weight

500 g

General data - Features

Number of poles

4

Number of cable wires

4

Mechanical data

Mechanical life, minimum

100 Cycles

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

5 m

Termination

ネジ端子 M20 x 1.5

Wire cross-section

0.34 mm2

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - connector side A

Connector typ

Female connector, M8

Design

straight

Mechanical data - connector side B

Connector typ

Male connector, M12

Design

straight

Mechanical data - Dimensions

Diameter of the ISO-thread

M12

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature (Cable)

-40 ... +80 °C

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Degree of pollution

3

Electrical data

Rated operating voltage

250 VAC

Contact load capacity

4

Material of the contacts, electrical

金属、CuZn、金メッキ

Pin assignment

PIN 1

Brown

PIN 2

White

PIN 3

Blue

PIN 4

Black


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/04/29 0:33