EDT-25-5ST
品番:
103011433
- hygienic design
- Protection class IP69K
Ordering data
Product type description |
EDT-25-5ST |
Article number (order number) |
103011433 |
EAN (European Article Number) |
4030661479217 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-92-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002024 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002024 |
General data
Gross weight |
8 g |
Ambient conditions
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Scope of delivery
Scope of delivery |
5倍シール 27mm / 39,5mm |
Product picture (catalogue individual photo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/09/23 16:39