schmersal_s_icon.png

A-S8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

品番: 103013427

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
製品タイプの説明:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
A既配線ケーブル
AHT連結管
AIEケーブル無しのコネクター

(2)a
K雌コネクター
KK雌プラグ - 雌プラグ
S雄コネクター
SSコネクター - コネクター
SK雌プラグ付きコネクター

(2)b
3P3芯
4P4芯
5P5芯
6P6芯
7P7芯
8P8芯
9P9芯
10P10芯
11P11芯
12P12芯
23P23芯
2P+PE2芯 + PE
3P+PE3芯 + PE

(3)
M8M8 / 丸形 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
Rラッチインターロック
Sネジロック

(5)
Gストレート
Wアングル

(6)
Xなし
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1.5 m1.5 m
2M2 m
2.5M2.5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xなし
BK
GY
OG

(8)
X-
1ポリ塩化ビニール
2PUR
3ゴム
4ケイ素
5PTFE

(9)
X中立、ニュートラル
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xなし
AAコード化
BBコード化

(11)
1なし
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VA材質、シリンダー型/ローレットナット、ステンレス鋼(VA)

(14)
075ケーブル断面積0.75 mm²
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • Pre-wired cable
  • 8-pole

Ordering data

Product type description

A-S8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

Article number (order number)

103013427

EAN (European Article Number)

4030661490878

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN IEC 61076-2-101

Gross weight

465 g

General data - Features

Halogen free

Yes

Cable drag chain suitable

Yes

Number of cable wires

8

Mechanical data

Tightening torque, maximum

1 Nm

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

10 m

Number of cable wires

8

Wire cross-section

0.25 mm2

Cable diameter

5.9 mm

Bending radius (fixed)

5 x Ø-cable

Bending radius (repeated)

10 x Ø-cable

Colour of the Cable mantle

Black

Material of the Cable mantle

PUR

Mechanical data - connector side A

Connector typ

Male connector, M12

Design

straight

Connector coding

A

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

IP67

IP69

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (fixed)

-50 ... +90 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (drag chain)

-25 ... +60 °C

Electrical data

Thermal test current

2 A

Rated operating voltage

30 VAC

Rated operating voltage

30 VDC

Operating current

2,000 mA

Pin assignment

PIN 1

White

PIN 2

Brown

PIN 3

green

PIN 4

yellow

PIN 5

Grey

PIN 6

Pink

PIN 7

Blue

PIN 8

red

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/24 23:05