ACC-RS900-TS
品番:
103033772
- To maintain the reaction force
Ordering data
Product type description |
ACC-RS900-TS |
Article number (order number) |
103033772 |
EAN (European Article Number) |
4030661532905 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
鋼 |
Gross weight |
264 g |
Accessory
Recommendation (product combination) |
ZQ 900 TQ 900 |
Note
Note (General) |
Only for TQ 900 / ZQ 900 |
Product picture (catalogue individual photo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/08/27 14:41