schmersal_s_icon.png

SHGV/R01/102+BOW

品番: 103034048

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
製品タイプの説明:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
なし標準ロックシステム
Zセントラルロックシステム

(2)
B底部ロックシリンダー
L左側ロックシリンダー
R右側ロックシリンダー

(3)
D追加の前面ロックシリンダー

(4)
011つの作動ヘッド
1.12つの作動ヘッド付き

(5)
x1xキー番号 100 ... 999

(6)
x2x追加のロックシリンダー前面のキー番号 32 - 99

(7)
BO円弧型アクチュエーター
BOW円弧型L字型アクチュエーター
BORテレスコピックアクチュエーター、後部から固定
BOWRテレスコピックアクチュエーター、上部から固定
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • Aluminium enlosure
  • Protection class IP65

Ordering data

Product type description

SHGV/R01/102+BOW

Article number (order number)

103034048

EAN (European Article Number)

4030661534725

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

機械式

Housing material

アルミニウム / クロム合金鋼

Housing coating material

塗装

Material of the cylinder lock

Colour of the housing

Colour of the key

Colour of key head

Gross weight

450 g

General data - Features

Number of actuating directions

4

Number of keys

1

Mechanical data

Actuator

アングル

Position of the Key selector switch

Mechanical lifetime, minimum

100,000 Operations

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

950 N

Holding force Fmax, maximum

1,250 N

Latching force

5 N

Actuating speed, maximum

0.2 m/s

Key number

102

Mechanical data - Dimensions

Length

43 mm

Width

87 mm

Height

103 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

耐振動: 15 g/10 ~ 200 Hz

Electrical data

Maximale Schalthäufigkeit

5 /h

Other data

Note (applications)

スライド式ガード

取り外し可能なガード

ヒンジ式ガード

言語フィルター

Datasheet (provisional PDF)

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/11 22:01