schmersal_s_icon.png

MP-AZM40

品番: 103045324

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • Mounting plate set for solenoid interlock AZM40 and actuator AZM40-B1
  • Suitable for profile system widths of 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm and 60 mm

Ordering data

Product type description

MP-AZM40

Article number (order number)

103045324

EAN (European Article Number)

4030661564807

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Material

ステンレス鋼

Colour of the product

Gross weight

283 g

Mechanical data - Dimensions

Width

40 mm

Height

80 mm

Depth

6 mm

Scope of delivery

Scope of delivery of mounting material

2x fix mounting plate

Note

Note (General)

The universal mounting plate is suitable for profile system widths of 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm and 60 mm.


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/04/27 17:59