SHGV/LD1/100/45+BOF/HIS.1
品番:
103050950
製品タイプの説明: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
なし | 標準ロックシステム |
Z | セントラルロックシステム |
(2) | |
B | 底部ロックシリンダー |
L | 左側ロックシリンダー |
R | 右側ロックシリンダー |
(3) | |
D | 追加の前面ロックシリンダー |
(4) | |
01 | 1つの作動ヘッド |
1.1 | 2つの作動ヘッド付き |
(5) | |
x1x | キー番号 100 ... 999 |
(6) | |
x2x | 追加のロックシリンダー前面のキー番号 32 - 99 |
(7) | |
BO | 円弧型アクチュエーター |
BOW | 円弧型L字型アクチュエーター |
BOR | テレスコピックアクチュエーター、後部から固定 |
BOWR | テレスコピックアクチュエーター、上部から固定 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- Aluminium enlosure
- Protection class IP65
Ordering data
Product type description |
SHGV/LD1/100/45+BOF/HIS.1 |
Article number (order number) |
103050950 |
EAN (European Article Number) |
4030661629308 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
機械式 |
Housing material |
アルミニウム / クロム合金鋼 |
Housing coating material |
塗装 |
Material of the cylinder lock |
鋼 |
Colour of the housing |
赤 |
Colour of the key |
銀 |
Colour of key head |
銀 |
Gross weight |
450 g |
General data - Features
Number of actuating directions |
4 |
Number of keys |
2 |
Mechanical data
Actuator |
柔軟な |
Position of the Key selector switch |
中心に 左 |
Mechanical lifetime, minimum |
100,000 Operations |
Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119 |
950 N |
Holding force Fmax, maximum |
1,250 N |
Latching force |
5 N |
Actuating speed, maximum |
0.2 m/s |
Key number of primary key |
100 |
Key number of secondary key |
45 |
Mechanical data - Dimensions
Length |
87 mm |
Width |
87 mm |
Height |
103 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
耐振動: 15 g/10 ~ 200 Hz |
Electrical data
Maximale Schalthäufigkeit |
5 /h |
Other data
Note (applications) |
スライド式ガード 取り外し可能なガード ヒンジ式ガード |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Datasheet (provisional PDF)
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing actuator
Actuating radius
Actuating radius
Sample application general
ID: kshgva09
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/09/12 3:02