schmersal_s_icon.png

SHGV/LD1/100/61+BOF/HIS.1

品番: 103050965

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
製品タイプの説明:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
なし標準ロックシステム
Zセントラルロックシステム

(2)
B底部ロックシリンダー
L左側ロックシリンダー
R右側ロックシリンダー

(3)
D追加の前面ロックシリンダー

(4)
011つの作動ヘッド
1.12つの作動ヘッド付き

(5)
x1xキー番号 100 ... 999

(6)
x2x追加のロックシリンダー前面のキー番号 32 - 99

(7)
BO円弧型アクチュエーター
BOW円弧型L字型アクチュエーター
BORテレスコピックアクチュエーター、後部から固定
BOWRテレスコピックアクチュエーター、上部から固定
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • Aluminium enlosure
  • Protection class IP65

Ordering data

Product type description

SHGV/LD1/100/61+BOF/HIS.1

Article number (order number)

103050965

EAN (European Article Number)

4030661629544

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

機械式

Housing material

アルミニウム / クロム合金鋼

Housing coating material

塗装

Material of the cylinder lock

Colour of the housing

Colour of the key

Colour of key head

Gross weight

450 g

General data - Features

Number of actuating directions

4

Number of keys

2

Mechanical data

Actuator

柔軟な

Position of the Key selector switch

中心に

Mechanical lifetime, minimum

100,000 Operations

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

950 N

Holding force Fmax, maximum

1,250 N

Latching force

5 N

Actuating speed, maximum

0.2 m/s

Key number of primary key

100

Mechanical data - Dimensions

Length

87 mm

Width

87 mm

Height

103 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

耐振動: 15 g/10 ~ 200 Hz

Electrical data

Maximale Schalthäufigkeit

5 /h

Other data

Note (applications)

スライド式ガード

取り外し可能なガード

ヒンジ式ガード

言語フィルター

Datasheet (provisional PDF)

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/15 12:30