BDF40-DHS-PBC-LT
品番:
103051229
Ordering data
Product type description |
BDF40-DHS-PBC-LT |
Article number (order number) |
103051229 |
EAN (European Article Number) |
4030661640334 |
General data
Design |
Flat dome |
Material of the dome |
樹脂 |
Gross weight |
5 g |
Colour of the illuminated push button calotte |
黄 青 緑 赤 白 |
Scope of delivery
Scope of delivery |
1 piece each |
Product picture (catalogue individual photo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/06/22 5:59