schmersal_s_icon.png

PS116-T21-L200-K240

品番: 103051684

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
製品タイプの説明:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11スナップアクション 1 NO 接点 / 1 NC 接点
Z02スナップアクション 2 NC 接点
Z12スナップアクション 1 NO 接点 / 2 NC 接点
Z11Rスナップアクション 1 NO 接点 / 1 NC 接点(ラッチ付き)
Z02Rスナップアクション 2 NC 接点(ラッチ付き)
Z12Rスナップアクション 1 NO 接点 / 2 NC 接点(ラッチ付き)
T11スローアクション 1 NO接点 / 1 NC接点
T02スローアクション 2 NC 接点
T20スローアクション 2 NO 接点
T12スローアクション 1 NO 接点 / 2 NC 接点
T21スローアクション 2 NO 接点 / 1 NC 接点
T03スローアクション 3 NC 接点
T11UEスローアクション 1 NO接点 / 1 NC接点(オーバーラップ接点付き)
T02Hスローアクション 2 NC 接点 スタッガー接点付き

(2)
L200接続ケーブル 底部, ケーブル長さ 2 m
LR200接続ケーブル 右, ケーブルの長さ 2 m
LR300M12コネクタープラグ - 樹脂製 - 底部
LR500M12コネクター, 右

(3)
S200プランジャー S200 Ø 6 mm
R200ローラープランジャー R200
K200オフセットローラーレバー - 樹脂製ローラー - 幅width 5.3 mm - Ø 12 mm
K210オフセットローラーレバー - 樹脂製ローラー - 幅 5mm - Ø 14mm
K230アングルローラーレバー - 樹脂製ローラー Ø 14 mm
K240樹脂製ローラー Ø 22 mm付きアングルローラーレバー - 右曲がり
K250樹脂製ローラー Ø 22 mm付きアングルローラーレバー - 左曲がり
H200ローラーレバー - 樹脂製ローラー Ø 16 mm - レバー長 24 mm
N200ローラーレバー 2 mm 歯付き (24~26mm) - 樹脂製ローラー Ø 20 mm - 幅 9.8 mm
J200ロッドレバー - 樹脂製 - 200mm -Ø 6mm

(4)
0キャスター/レバーの材質:プラスティック製
1キャスター/レバーの材質:ステンレス製
2キャスター/レバーの材質:真鍮製
3キャスター/レバーの材質:アルミニウム製
4キャスター/レバーの材質:スチール製
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • Thermoplastic enclosure
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

Ordering data

Product type description

PS116-T21-L200-K240

Article number (order number)

103051684

EAN (European Article Number)

4030661630472

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing construction form

標準構造設計

Actuator type to EN 50047

e

Housing material

樹脂,グラスファイバー強化熱可塑性樹脂, 亜鉛ダイキャスト, クロムメッキされた

Active area

金属フィルム

Gross weight

196 g

General data - Features

Safety functions

Yes

Number of auxiliary contacts

2

Number of safety contacts

1

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20,000,000 Operations

B10D Normally-open contact (NO)

1,000,000 Operations

Note

@10%Ieおよび抵抗負荷

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Actuating element

アングルローラーレバー K240

Roller material

樹脂

Mechanical life, minimum

10,000,000 Operations

Actuating force, minimum

6 N

Positive break force, minimum

40 N

Actuating speed, minimum

60 mm/min

Actuating speed, maximum

1 m/s

Actuating torque, minimum

0.2 Nm

Positive break torque

0.6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

2 m

Termination

既配線ケーブル

Wire cross-section

0.5 mm2

Cable type

LiYY

Terminal (mechanical)

底部

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

16.6 mm

Width of sensor

31 mm

Height of sensor

95.5 mm

Diameter of Castor

22 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP66

IP67

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

300 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Degree of pollution

3

Electrical data

Required rated short-circuit current

400 A

Utilisation category AC-15

240 VAC

Utilisation category AC-15

3 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1.5 A

Switching element

2 NO contacts, 1 NC contact

Switching principle

スローアクション

Bounce duration, maximum

3 ms

Maximale Schalthäufigkeit

5,000 /h

Switchover time, maximum

5.5 ms

Material of the contacts, electrical

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Switch travel diagram

Diagram

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)



Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/04/24 23:57