BDF40-DHS-PBC-LT-YE
品番:
103052434
Ordering data
Product type description |
BDF40-DHS-PBC-LT-YE |
Article number (order number) |
103052434 |
EAN (European Article Number) |
4030661640440 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
General data
Design |
Flat dome |
Material of the dome |
樹脂 |
Gross weight |
4 g |
Colour of the illuminated push button calotte |
黄 |
Scope of delivery
Scope of delivery |
5 pieces each |
Product picture (catalogue individual photo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/10/07 4:58