schmersal_s_icon.png

BDF40-DHS-PBC-LT-BU

品番: 103052436

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ

Ordering data

Product type description

BDF40-DHS-PBC-LT-BU

Article number (order number)

103052436

EAN (European Article Number)

4030661640402

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-92

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-92

ETIM number, version 7.0

EC000225

General data

Design

Flat dome

Material of the dome

樹脂

Gross weight

4 g

Colour of the illuminated push button calotte

Scope of delivery

Scope of delivery

5 pieces each


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/10/17 9:23