schmersal_s_icon.png

SH-445-ER-01

品番: 103055814

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • Protective enclosure for SLC/SLG445
  • Extremely robust protective tube made of polycarbonate
  • Impact resistant - Break resistant - Scratch resistant - Hygienic
  • End plugs, membrane and cable entry made of stainless steel
  • Protection class IP69
  • ECOLAB certified

Ordering data

Note (Delivery capacity)

Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG.

Product type description

SH-445-ER-01

Article number (order number)

103055814

EAN (European Article Number)

4030661647692

General data

Housing material

Polycarbonate

Enclosure cabs material

V4A

Gross weight

2,500 g

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

10 m

Termination

しっかりと結合されたケーブルグランド

Terminal connector, Recipient

コネクターM12, 12芯

Terminal, Connector, Transmitter

コネクタープラグ M12, 4芯

Mechanical data - Dimensions

Height, minimum

170 mm

Height, maximum

490 mm

Diameter of the protective tube

50 mm

Diameter of the enclosure cabs

60 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP69

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Video ID: Mr-Safety-SLC440-IP69

(Vimeo)



Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/04/29 5:01