SH-445-ER-03
品番:
103055816
- Protective enclosure for SLC/SLG445
- Extremely robust protective tube made of polycarbonate
- Impact resistant - Break resistant - Scratch resistant - Hygienic
- End plugs, membrane and cable entry made of stainless steel
- Protection class IP69
- ECOLAB certified
Ordering data
Note (Delivery capacity) |
Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG. |
Product type description |
SH-445-ER-03 |
Article number (order number) |
103055816 |
EAN (European Article Number) |
4030661647715 |
General data
Housing material |
Polycarbonate |
Enclosure cabs material |
V4A |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
10 m |
Termination |
しっかりと結合されたケーブルグランド |
Terminal connector, Recipient |
コネクターM12, 12芯 |
Terminal, Connector, Transmitter |
コネクタープラグ M12, 4芯 |
Mechanical data - Dimensions
Height, minimum |
900 mm |
Height, maximum |
1,290 mm |
Diameter of the protective tube |
50 mm |
Diameter of the enclosure cabs |
60 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP69 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Brochure
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/05/06 11:55