schmersal_s_icon.png

ACC-AZM40-ADJ-1

品番: 103059343

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • Adjustment tool for optimal installation of solenoid interlock and actuator
  • Optional customer-side printing of the 3D part (STL file under “Pictures” --> “Dimensional drawing miscellaneous”)

Ordering data

Product type description

ACC-AZM40-ADJ-1

Article number (order number)

103059343

EAN (European Article Number)

4030661664637

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Material

Polyamide PA

Colour of the product

Black

Mechanical data - Dimensions

Length

40 mm

Width

20 mm

Height

13.5 mm

Note

Note (General)

For customer-side printing, the SLS printing method and PA12 material are recommended to avoid quality deviations.


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/04/27 16:30