データシート
AZ 15 ZVK-M16-1637

AZ 15 ZVK-M16-1637

  • 3 cable entries M 20 x 1.5
  • Thermoplastic enclosure
  • Double-insulated
  • Long life
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Universal coding
  • Large wiring compartment
  • High level of contact reliability with low voltages and currents
  • Slotted holes for adjustment, circular holes for location
  • Insensitive to soiling

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/13 0:03