データシート
SRB402NE 230V

SRB402NE 230V

  • Suitable for the signal processing of outputs with contact sensors
  • Possibility to connect a non-contact end switch or speed reduction switch
  • 2 safety contacts, switch-off level 1;
    2 safety contacts, switch-off level 2
  • 2 Signalling outputs

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/04/30 8:10