データシート
ACC RSS 36-SK

ACC RSS 36-SK

  • to seal the mounting holes and as spacer (approx. 3 mm) to facilitate the cleaning below the mounting surface
  • also suitable as tampering protection for the screw fixings

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/27 21:50