データシート
NBGLC32.1/NSK

NBGLC32.1/NSK

  • Stainless steel enclosure
  • for application in food producing machinery
  • Protection class IP69K
  • Variable sizes with up to five holes for command devices
  • No additional mounting accessories such as spacers required thanks to flange seal under the enclosure

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/06/07 1:29