データシート
BDF200-FB-NH-LT-LT-LT-2875

BDF200-FB-NH-LT-LT-LT-2875

  • integrated FB interface for connection to the Safety-Field-Box SFB
  • Pos 1: E-STOP
  • Pos 2: illuminated pushbutton 2875 with changeable colors
  • Pos 3: illuminated pushbutton 2875 with changeable colors
  • Pos 4: illuminated pushbutton 2875 with changeable colors
  • slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • to be installed at an ergonomic favourable position
  • to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
  • E-STOP with electronic OSSDs

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/24 16:33