データシート
AST11 ST-AS6

AST11 ST-AS6

  • Input module with M12 connector
  • For sensors with NC / NO combination
  • Sensor connection, Pre-wired cable 2 m
  • Solenoid supply 24 VDC (Aux)
  • Magnetic drive through AS-Interface output
  • AS-i connection, connector plug M12, 6-pole
  • NOTICE: Not available!
  • Input module for 2 safe inputs for mechanical contacts
  • Thermoplastic enclosure
  • AS-Interface LED and status display
  • 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
  • Long life
  • Integrated AS-Interface

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/06/22 9:00