データシート
AZ/AZM201-B30-LTAG1

AZ/AZM201-B30-LTAG1

  • for left hinged doors
  • with handle
  • Actuator for hinged guards
  • Easy and intuitive operation
  • No risk of injury from protruding actuator
  • No supplementary door handles required
  • Does not protrude into the door opening

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/07/30 17:11