データシート
SEP01.4.2.0.22/95

SEP01.4.2.0.22/95

  • Emergency Stop button in metal version Ø 49 mm
  • 2 black operating buttons (positioning parts) Ø 42 mm
  • NOTICE: Available until 2015.12.31 (substitute: -)
  • Metal enclosure with dome for emergency-stop command device
  • with removable aluminium cover at the bottom and rear side
  • Stand and wall mounting possible

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/04/26 9:45