データシート
RSS16-I1-D-ST8H

RSS16-I1-D-ST8H

  • Individual coding with RFID technology
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • 1 x connector plug M12, 8-pole
  • Series-wiring unlimited
  • without latching
  • Thermoplastic enclosure
  • RFID-technology for needs-based protection against tampering
  • 3 different directions of actuation
  • Door stop with magnetic latching
  • Connection terminal or plug connection
  • Suitable for series-wiring
  • Repeated individual coding with RFID technology

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/24 23:51