データシート
AZM 415-02/20ZPKA 24VAC/DC

AZM 415-02/20ZPKA 24VAC/DC

  • Adjustable ball latch to 400 N
  • 2 switches in one enclosure
  • Problem-free opening of stressed doors by means of bell-crank system
  • Ex version available
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Metal enclosure
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • Robust design
  • Long life
  • 2 cable entries M 20 x 1.5
  • Cut clamp termination

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/10/11 9:47