データシート
AZM40B-I2-ST-1P2P

AZM40B-I2-ST-1P2P

  • Compact, flat design
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • High holding force 2000
  • Latching force 40 N
  • RFID-technology for needs-based protection against tampering
  • Individually coded version with coding level "High" according to ISO 14119
  • Only one version for hinged and sliding doors
  • Actuator can approach interlock continuously within a 180 degree angle.
  • Symmetrical mounting, can be bolted on either side

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/05 2:55