データシート
TD 422-01Y-2512

TD 422-01Y-2512

  • 2 cable entries M 20 x 1.5
  • Rust and acid-resistant levers
  • Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Metal enclosure
  • Continuous adjustment of lever position 360°
  • Lever can be transposed by 180°
  • 1 Contact
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (basic component)
  • In temperature-resistant version, the roller can be mounted in two different positions on the shaft
  • Protection class IP65

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/19 0:02