データシート
DHS-U1-BKWH-LST8-0.25-RGB-LT

DHS-U1-BKWH-LST8-0.25-RGB-LT

  • With door handle lighting and illuminated push-button
  • Connecting cable with connector M12, 8-pole, 0.25 m
  • Protection class IP65 / IP67
  • Machine status directly recognisable on the door handle
  • Door handle in an ergonomical design
  • Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
  • Can also be used without safety switchgear device
  • For left or right hinged safety guards

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/04/27 12:24