データシート
PSC1-C-100-FB10

PSC1-C-100-FB10

  • Memory card
  • conversion of the field bus protocols by software
  • integrated SD-Bus-Gateway
  • Modularly expandable to up to 272 safe inputs / outputs
  • Safe spindle monitoring To EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring) for up to 12 spindles
  • 4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • 14 safe inputs on the base module
  • 20 switchable, safe inputs / outputs
  • 6 Signalling outputs
  • 2 safety relay contacts

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/27 10:53