データシート
CSS 8-180-2P-E-L 10,0M

CSS 8-180-2P-E-L 10,0M

  • Pre-wired cable 4-pole
  • Thermoplastic enclosure
  • Electronic contact-free, coded system
  • Misaligned actuation possible
  • High repeat accuracy of the switching points
  • Max. length of the sensor chain 200 m
  • Early warning when operating near the limit of the sensor's hysteris range
  • Self-monitoring series-wiring of 16 sensors
  • 2 short-circuit proof PNP safety outputs

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/07 9:22