コマンドスイッチ・表示灯

"N"シリーズ

"N"シリーズ


  • 取り付け直径 Ø 22,3 mm
  • 食品分野用

カテゴリーへ
"R"シリーズ

"R"シリーズ


  • 取り付け直径 Ø 22,3 mm

カテゴリーへ
"E"シリーズ

"E"シリーズ


  • Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm / 30,5 mm

カテゴリーへ
"Z"シリーズ

"Z"シリーズ


  • 小型
  • 取付直径 Ø 16.2 mm
  • 間隔 25 x 25 mm

カテゴリーへ
Control panels

Control panels


カテゴリーへ
組立ハウジング NBGLC

組立ハウジング NBGLC


  • ステンレス・ケース
  • 食品機械仕様
  • 保護構造 IP69K
  • コマンド機器用に最大5個の穴のある可変サイズ
  • ハウジング下のフランジシールにより、スペーサーなどの追加の取り付け用アクセサリーが不要

カテゴリーへ
NBG 組み立てハウジング

NBG 組み立てハウジング


  • ステンレス・ケース

カテゴリーへ
取付ハウジング MBGAC

取付ハウジング MBGAC


カテゴリーへ
組み立てハウジング KG

組み立てハウジング KG


  • plastic assembly housing
  • suitable for the installation of command devices
  • anthracite gray RAL 7035, light gray

カテゴリーへ
各位置停止/スプリングリターンジョイスティックスイッチRK/NK

各位置停止/スプリングリターンジョイ...


カテゴリーへ
スプリングリターン/各位置停止ジョイスティックスイッチWKT MKT/WKS MKS

スプリングリターン/各位置停止ジョイ...


カテゴリーへ
LEDシグナルタワー CleanSIGN (C-49CLEA)

LEDシグナルタワー CleanSIGN (C-49CLEA)


  • 個々のステージの電子モジュール性
  • 清掃が簡単で衛生に準拠した設計により、スムーズな洗浄と消毒が可能
  • 内蔵されたブザー

カテゴリーへ
接点および照光用端子台(EF / EL)システム

接点および照光用端子台(EF /...


カテゴリーへ
接点および照光用端子台(RF / RL)システム

接点および照光用端子台(RF /...


カテゴリーへ
アプリケーション:
コマンド機器および表示灯は、産業用アプリケーション分野のマンマシンインターフェースにとって非常に重要です。これらは通常、制御盤、操作パネル、両手操作台、エレベーター又はコンベア及び資材搬送装置で使用されます。デバイスの手動操作により、操作シーケンスと機能プロセスが開始または停止します

設計と操作モード:
コマンド機器には、押しボタン、ジョイスティックスイッチ、またはキー付きスイッチの形があります。アクチュエーターは、バヨネットソケットを介してスイッチングエレメントに接続されます。