キートランスファーシステム

EX-SHGV

EX-SHGV


  • ガードロック装置
  • Exゾーン 1 及び 21
  • 金属製エンクロージャ

カテゴリーへ
EX-SHGV/D1

EX-SHGV/D1


  • ガードロック装置
  • Exゾーン 1 及び 21
  • 金属製エンクロージャ
  • 2つのロックシリンダー

カテゴリーへ
EX-SHGV/ESS

EX-SHGV/ESS


  • キー付きセレクタースイッチ
  • Exゾーン 2 及び 22
  • 金属製エンクロージャ

カテゴリーへ
アプリケーション:
キートランスファーシステムの基本的な機能特性は、機械制御システムの動作状態に応じて、キーがトラップされ、
制御要素(通常、キー付きセレクタースイッチ内)の自動モード(ガードがロックされた状態)で
又は
ガードが開いている場合はガードロック装置のいずれでも抜くことができないことです(電気的に非通電状態で)。

言い換えれば、システムの主な特徴は、抜き差し可能なキーがガードロック装置またはスイッチロックのいずれかにトラップされることです。

ガードのロック装置は、ガードが閉じてロックされている場合にのみ、トラップされたキーが有効になるように設計されています(フェイルセーフ)。この方法でのみ、キーをガードからキー付きセレクタースイッチに移動できます。

機械制御システムのスイッチがオンになると、キーはトラップされ、スイッチがオンに設定されている限り抜くことができません。

キー付きセレクタースイッチで電源を遮断してから、ガードのロックを解除するまでの時間が、機械の危険な動きが停止するのまでの時間より短い場合、キー付きセレクタースイッチの連動装置も必要になる場合があります。

フレームワーク条件
EX-SHGVセーフティドアインターロックシステムを使用する場合、次のことを確認する必要があります。
• コントロールパネルのスイッチをオフにしてからガードにアクセスするまでの時間が、危険な動作の停止時間よりも長いか、SVEタイプのキー付きセレクタースイッチ連動装置が使用されています。
• キートランスファーシステムでは1つのキーのみが使用され、使用可能なスペアキーは慎重に保管されます。
• EX-SHGVガードロック装置の個別のアクチュエーターは、機器に同梱されている締付専用ネジを使用すると、簡単な手段では取り外せません。
• 分離アクチュエーターの挿入口は、可能な限り隠された位置でガードロック装置に取り付けられています。通常、この推奨事項は、分離アクチュエータを備えたインターロック機器に適用されます。


設計と操作モード:
SHGV/ESS21 - キー付きレクタースイッチ
自動モードを中断またはオフにする制御要素としてのSHGV / ESSタイプのキー付きセレクタースイッチ。

キー付きセレクタースイッチ付きSVMインターロック装置
キー付きセレクタースイッチ付きのSVMインターロック装置は、1つのキー付きセレクタースイッチで複数のガードを操作する必要がある場合に使用します。

SHGV - ガードロック装置
SHGVタイプのインターロック装置のデザインは、分離アクチュエーターを持つカプセル化された金属のポジションスイッチがベースとなっていますが、位置監視とロック機能は、組み込まれているロックバレルと機械的に接続されたメカニズムを使用した機械的動作原理のみに基づいており、アクチュエーターとデバイスヘッドの関係も同様です。

セカンドロックバレル付きバージョン
オペレーターが危険領域にアクセスする必要があり、第三者による機械制御システムの意図しない起動から身を守りたい場合に、ロックバレル1の操作をブロックできる2番目のロックバレルを備えたバージョン。