ヒンジスイッチ
EX-TV.S 335
- Exゾーン 22
- 金属製エンクロージャ
- アクチュエータ軸は360°回転可
- アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- 耐油・ベンジン
アプリケーション:
セーフティスイッチは、必要とされる操作上の安全を確保するために、閉じていなければならないスライド式、ヒンジ式或いは取り外し可能なガードに適しています。
回転式ガードシステム用の包括的なセーフティスイッチは、実際の業務で最も多様な要件を満たすために利用できます。
デバイスの構成と設計に応じて、小さなドアやサービスフラップ、および重いヒンジ付きガードの両方を、機械や工場の建物で取り付けやメンテナンスが容易に出来ます。
設計と操作モード:
利点はカムをスイッチに内蔵する事です。これにより、カムとアクチュエータ間の確実なリンク、無効化防止などのEN 14119の要件が満たされます。
これらのセーフティスイッチはスローアクションタイプです。
セーフティスイッチは、必要とされる操作上の安全を確保するために、閉じていなければならないスライド式、ヒンジ式或いは取り外し可能なガードに適しています。
回転式ガードシステム用の包括的なセーフティスイッチは、実際の業務で最も多様な要件を満たすために利用できます。
デバイスの構成と設計に応じて、小さなドアやサービスフラップ、および重いヒンジ付きガードの両方を、機械や工場の建物で取り付けやメンテナンスが容易に出来ます。
設計と操作モード:
利点はカムをスイッチに内蔵する事です。これにより、カムとアクチュエータ間の確実なリンク、無効化防止などのEN 14119の要件が満たされます。
これらのセーフティスイッチはスローアクションタイプです。