セーフティライトバリア(アーカイブ)
アーカイブ
SLB450
- コンパクトな設計 内蔵セーフティ・リレーユニット付
- 高さ範囲 75 m (最大 90 m)
- 自動リセット又はリセットインターロック
- PLeまでの安全OSSD出力
- M12コネクター又はケーブル付き堅牢な金属製ハウジング
- –30°Cまでの屋外アプリケーション用ヒーター付きバージョン
- 設定ツール及び診断表示
アプリケーション:
光電子安全装置は、危険ポイントまたは危険エリアへアクセスした際に保護するために使用されます。
SLBシリーズセーフティライトバリアは、危険なエリアへの進入ガードとして利用されます。物理的な接触なしで動作するこれらの保護機器は、セーフティリレーユニットSLB 200-CまたはSLB 400-Cと組み合わせて、ISO 13849-1の制御カテゴリー2または4を達成します。
設計と操作モード:
光電子安全装置のSLB / SLC / SLGシリーズでは、投光側と受光側が2つの別々のハウジングに取り付けられています。不可視の赤外線信号がエミッターから送信され、これが受光側のレンズシステムによって取得され、一体型または外部のセーフティリレーユニットによって評価されます。光軸が遮られると、安全回路出力がOFFします。
ここに記載されているすべてのオプトエレクトロニクス安全デバイスは、メンテナンスフリーであり、簡単な取り付けと調整が特徴です。
光電子安全装置は、危険ポイントまたは危険エリアへアクセスした際に保護するために使用されます。
SLBシリーズセーフティライトバリアは、危険なエリアへの進入ガードとして利用されます。物理的な接触なしで動作するこれらの保護機器は、セーフティリレーユニットSLB 200-CまたはSLB 400-Cと組み合わせて、ISO 13849-1の制御カテゴリー2または4を達成します。
設計と操作モード:
光電子安全装置のSLB / SLC / SLGシリーズでは、投光側と受光側が2つの別々のハウジングに取り付けられています。不可視の赤外線信号がエミッターから送信され、これが受光側のレンズシステムによって取得され、一体型または外部のセーフティリレーユニットによって評価されます。光軸が遮られると、安全回路出力がOFFします。
ここに記載されているすべてのオプトエレクトロニクス安全デバイスは、メンテナンスフリーであり、簡単な取り付けと調整が特徴です。