セーフティドアスイッチ


Coding level according to EN ISO 14119

アクティブ原理

ラッチ力

補助接点数

安全接点数

使用周囲温度、最大

使用周囲温度、最小

AZ 15

AZ 15


  • プラスティック製
  • 二重絶縁
  • 長寿命
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • 複数コード化
  • 広い配線用スペース
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 調整用長穴、固定用丸穴
  • 汚れに強い

カテゴリーへ
AZ 16

AZ 16


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • 広い配線用スペース
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • 複数コード化
  • 長寿命
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 汚れに強い
  • 調整用長穴、固定用丸穴

カテゴリーへ
AZ 16ZI

AZ 16ZI


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • ISO 14119に基づくコード化レベル "High"

カテゴリーへ
AZ 17

AZ 17


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • 長寿命
  • 小型
  • 複数コード化
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 汚れに強い

カテゴリーへ
AZ 17ZI

AZ 17ZI


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • ISO 14119に基づくコード化レベル "High"

カテゴリーへ
AZ201

AZ201


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
  • センサチェーンの最大長さ200m
  • 自己診断機能付の31個のセンサ直列接続
  • 動作状態表示用3個のLED
  • センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 3 mmのズレが可能
  • ヒンジ・スライド式扉用
  • インテリジェント診断機能

カテゴリーへ
AZ 415

AZ 415


  • 金属製エンクロージャ
  • 長寿命
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 400Nまで調整可能なボール・ラッチ機能
  • 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • バネ組み込みのアクチュエータ

カテゴリーへ
AZ 3350

AZ 3350


  • 金属製エンクロージャ
  • ラッチングハンドル
  • 長寿命
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • 低電圧での微小負荷対応

カテゴリーへ
SCG

SCG


  • 金属製エンクロージャ
  • 50 mm x 120 mm x 43 mm
  • 長寿命

カテゴリーへ
SDG

SDG


  • 金属製エンクロージャ
  • 50 mm x 152 mm x 43 mm
  • 長寿命

カテゴリーへ
SHG

SHG


  • 金属製エンクロージャ
  • 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • 長寿命

カテゴリーへ
TZG

TZG


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 長寿命
  • 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm

カテゴリーへ
アプリケーション:
分離アクチュエーターを備えたセーフティスイッチは、必要な操作上の安全を確保するために閉じる必要があるスライド式、ヒンジ式、特に取り外し可能な安全ガードに適しています。取り付けの可用性も高く、プロファイルに取り付けたり、既存の設備に後付けする事も出来ます。

この章に示すすべてのクラス2のセーフティスイッチは、セーフティリレーユニットと組み合わせてISO 13849-1のカテゴリー3または4を達成します。

設計と操作モード:
クラス2のセーフティスイッチでは、接点部はアクチュエーターに物理的に接続されていませんが、スイッチング時に機能的に結合したり分離したりします。安全装置が開くと、アクチュエーターはベースとなる機器から分離します。このプロセスの間、セーフティスイッチのNC接点は強制開離し、NO接点は閉じます。

すべてのセーフティスイッチのハウジングはIP 67です。セーフティスイッチは、どの様な取り付け方向にも取り付けられます。