セーフティセンサ
アクティブ原理
確実な切替距離「OFF」
確実な切替距離「ON」
端子 コネクター
Performance Level, up to
ラッチング
シリアル診断
直列接続
アプリケーション:
セーフティ磁気センサーは、スライド式、ヒンジ式、または取り外し可能なガードの位置を監視するために使用します。評価機能のないセンサーは、IEC 60947-5-3に準拠した安全義務のために、ISO 13849-1の制御カテゴリー4までの保護のためのガードモニターと組み合わせてのみ使用できます。
セーフティ磁気センサーの使用は、極端に汚れた状態が発生したり、高い衛生基準が要求される場合に特に有効です。これは、デバイスのクリーニングが簡単になる様に提供されます。
別の利点は、非磁性材料への埋め込み取り付けが可能です。作業面と保管エリアは、集塵エッジや他の機能的に必要な切り抜きや突起を必要とせずに配置できます。
精密なアプローチが不可能で、より大きな公差が必要なアプリケーションでは、BNSシリーズのセーフティ磁気センサーも使用できます。
設計と操作モード:
これらのデバイスは、マルチチャンネルセーフティ磁気センサーとアクチュエーターを備えています。
すべてのセーフティ磁気センサーは、熱可塑性樹脂性ハウジングに収められており、保護等級はIP 67または65です。
セーフティ磁気センサーは、スライド式、ヒンジ式、または取り外し可能なガードの位置を監視するために使用します。評価機能のないセンサーは、IEC 60947-5-3に準拠した安全義務のために、ISO 13849-1の制御カテゴリー4までの保護のためのガードモニターと組み合わせてのみ使用できます。
セーフティ磁気センサーの使用は、極端に汚れた状態が発生したり、高い衛生基準が要求される場合に特に有効です。これは、デバイスのクリーニングが簡単になる様に提供されます。
別の利点は、非磁性材料への埋め込み取り付けが可能です。作業面と保管エリアは、集塵エッジや他の機能的に必要な切り抜きや突起を必要とせずに配置できます。
精密なアプローチが不可能で、より大きな公差が必要なアプリケーションでは、BNSシリーズのセーフティ磁気センサーも使用できます。
設計と操作モード:
これらのデバイスは、マルチチャンネルセーフティ磁気センサーとアクチュエーターを備えています。
すべてのセーフティ磁気センサーは、熱可塑性樹脂性ハウジングに収められており、保護等級はIP 67または65です。