セーフティライトバリア
SLB 240
- コンパクトな設計 内蔵セーフティ・リレーユニット付
- 範囲 15 m
- PLcまでの安全OSSD出力
- 自動リセット又はリセットインターロック
- M12コネクター又はケーブル付き堅牢な金属製ハウジング
- 設定ツール及び診断表示
SLB 440
- コンパクトな設計 内蔵セーフティ・リレーユニット付
- 高さ範囲 75 m (最大 90 m)
- PLeまでの安全OSSD出力
- 自動リセット又はリセットインターロック
- M12コネクター又はケーブル付き堅牢な金属製ハウジング
- –30°Cまでの屋外アプリケーション用ヒーター付きバージョン
- 設定ツール及び診断表示
アプリケーション:
光電子安全装置は、入口、危険ポイント、または危険ゾーンのガードとして使用されます
SLB 240およびSLB 440シリーズの新しいセーフティライトバリアは非常にコンパクトで、統合評価が特徴です。製品ファミリはタイプ2(PL c)およびタイプ4(PL e)として設計されており、安全回路に直接組み込む事が出来ます。
設計と操作モード:
SLBバージョンは4段階のコード化を提供します。これは、相互に影響を与えることなく、1つの方向で最大4つのセンサーペアをアプリケーションで使用できることを意味します。利用可能な動作モードは、セットアップ、自動または再起動、および診断です。
SLB 440-Hバージョンは、非常に低い温度用の内蔵ヒーターを内蔵しており、屋外エリアで使用でき、75 mまでの8つのアクセスエリアを監視します。
光電子安全装置は、入口、危険ポイント、または危険ゾーンのガードとして使用されます
SLB 240およびSLB 440シリーズの新しいセーフティライトバリアは非常にコンパクトで、統合評価が特徴です。製品ファミリはタイプ2(PL c)およびタイプ4(PL e)として設計されており、安全回路に直接組み込む事が出来ます。
設計と操作モード:
SLBバージョンは4段階のコード化を提供します。これは、相互に影響を与えることなく、1つの方向で最大4つのセンサーペアをアプリケーションで使用できることを意味します。利用可能な動作モードは、セットアップ、自動または再起動、および診断です。
SLB 440-Hバージョンは、非常に低い温度用の内蔵ヒーターを内蔵しており、屋外エリアで使用でき、75 mまでの8つのアクセスエリアを監視します。