両手操作台

SEPK 02.0

SEPK 02.0


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 2黒色操作ボタン(調整部分)直径55mm
  • 1 プラスティック製非常停止スイッチ
  • スタンド・壁取り付け可能
  • 2部分ケース

カテゴリーへ
SEPG 05.3

SEPG 05.3


  • 軽金属ダイカスト
  • 2部分ケース
  • スタンド・壁取り付け可能
  • 人間工学上考慮された操作性
  • 内部での端子ケーブル・リレー取付可能
  • 少なくとも8個の追加表示・コマンド装置の受け入れ用操作パネルに適しています。
  • カバーと中央穴Ø = 22,3mm下の穴

カテゴリーへ
SEP 09.0

SEP 09.0


  • アルミニウム製ケース
  • 下部の取り外し可能なアルミニウム製カバー付
  • 両手操作用スタンド部分の分離式取付

カテゴリーへ
EN ISO 13851に準拠した両手操作台の監視

EN ISO 13851に準拠した両手操作台の監視


カテゴリーへ
アプリケーション:
両手操作台は、分離しない保護装置です。一般的に、危険をもたらす動作の制御信号が発信された時に、機械作業者の両手が操作台に置かれている事を確認します。したがって、両手操作台は、機械またはプラントの起動時に、危険な移動プロセスへのオペレーターの介入が回避されることを確認します。

適用分野には、金属加工、粉末冶金、印刷および紙加工機械、クロッパーなどのプレス、ならびにゴム、プラスチック、化学産業の機械が含まれます。

両手操作台は、材料の搬入出プロセスのセットアップ作業、およびシングルストローク操作で使用するための好ましい保護装置です。

両手操作コンソールの使用とその評価に関する詳細情報は、EN 574に記載されています。

EN 60204-1のカテゴリー0を達成するには、追加の信号評価回路が必要です。両手操作台と非常停止装置からの信号を安全に評価するためのセーフティリレーユニットは、xx章にあります。

設計と操作モード:
両手操作台は保護装置であり、操作には両手を同時に使用する必要があります。強制的に配置されているため、両手は危険な領域から遠ざけられます。危険な可能性のある機械またはプラントの運転を開始および継続するために、危険が存在し続ける限り、手の位置を制御します。

両手操作パネルは、EN ISO 13850の非常停止ボタンと2つの操作ユニットを標準装備しています。さらに、操作スイッチの上にはガードフードがあり、手、肘、腹、腰、太もも、膝などを使用して保護機能を簡単に無効化することはできません。

EN 574は、制御セキュリティの技術的な程度に関して、さまざまなタイプの両手切り替え回路を区別しています。この点で、タイプの選択は評価とリスク評価に依存します。