接触式セーフティセンサー
SMS 5
- 上塗りフットライト・プロフィール付
- 堅牢な設計
- モジュール式マット・システム
- 特殊サイズも対応可
- 保全不要
- 容易な取り付け
- 滑り止めされた表面
- 耐化学性
- 追加末端抵抗器なし
- 追加床プレート不要
- 2 x 2導線ケーブル接続
アプリケーション:
接触式監視システムは、接触した場合に危険な動きを止めます。さまざまなアプリケーション分野には、異なる安全装置が必要です。
セーフティエッジ
SEシリーズのセーフティエッジは、ガード、昇降テーブルおよびプラットフォーム、モバイルストレージシェルフ、操作プロセステーブル、ストレージリフト、エレベータードア、ローディングランプ、リフティングおよびティルト装置又は産業用ゲートに存在する可能性のある安全な破砕保護およびせん断保護に適しています。それらはすぐに危険な動きを止め、それにより身体的損傷や物的損害を防ぎます。
セーフティフラップ
機械の広い材料投入または供給エリアでは、操作員と機械自体を保護するための異なるアプローチが必要です。ここでは、セーフティフラップSL 300が使用されています。
セーフティマット
セーフティマットは、スイッチマットSMSが設置された危険ゾーンの前に領域がある、機械およびプラントの追加の保護形態です。保護するエリアの形状に応じて、複数の安全マットを一列に並べて電気的に接続できます。安全マットが作動すると、信号が評価され、機械の停止が開始します。
上記の3つのシステムは、適切に接続されたセーフティリレーユニットと組み合わせて、ISO 13849-1の制御カテゴリ3または1または4をそれぞれ達成します。
設計と操作モード:
SEシリーズのセーフティエッジは、3つの基本要素で構成されています。つまり、アルミニウムプロファイル、ゴムプロファイル、およびペアのプラグインセンサーです。
ゴム製プロファイルセーフティエッジの変形が評価されます。センターピースは、ラバープロファイルの両端にあるフェイルセーフ投光ユニットおよび受光ユニットです。ゴム製プロファイルストリップの変形は、送信機と受信機ユニット間のIR信号を弱めるか、遮断します。接続されたセーフティリレーユニットは、IR信号の減少を評価し、危険な動きを停止します。この測定手順は、接続されたセーフティリレーユニットと組み合わせて、ISO 13849-1の制御カテゴリー4の安全要件に準拠しています。カテゴリー1のアプリケーション向けのソリューションも利用できます。
EN 13856-2は、安全エッジの要件を再開し、その設計と公認について説明しています。動作温度範囲、応答時間、力、動作距離、停止距離などの安全関連の特性は、この規格で定義されています。
EN 13849-1では、機械制御の安全関連コンポーネントの設計に関するガイドラインについて説明しています。
ローカルマシンまたはユニットを使用する場合のリスクを判断する必要があります。コントローラーの安全性に関する要件は、リスクが高いほど高くなります。
SE-400 Cシリーズのセーフティリレーユニットが接続されたSEシリーズのセーフティエッジシステムは、制御カテゴリー4の安全要件に適合しています。システムに2つのエラーがある場合でも、セーフティエッジは安全かつ効率的に機械またはユニットの停止を保証します。
ISO 13849-1の制御カテゴリー1のアプリケーションでは、SEシリーズのセーフティエッジをSE-100 Cシリーズのセーフティリレーユニットに接続できます。
セーフティエッジを使用する場合、危険な動きの速度がセーフティエッジの最大開始速度よりも遅いことを確認する必要があります。潜在的に危険な部分の停止距離とプロファイル固有のデータは、互いに適合させる必要があります。停止距離は、最悪の状況で機械を停止させるのに十分であるだけでなく、脆弱な身体部分の最大許容力を超えてはなりません。カウンターエッジへの計画中に注意が必要です。選択したスイッチストリップの可能な走行距離が十分でない場合、機械の停止距離を短くするか、別のスイッチストリッププロファイルを使用する必要があります。
必要な最小走行距離は、少なくとも1.2の安全係数で設計する必要があります。走行距離が他の機械要素の影響を受けるとすぐに、安全係数はさらに大きくならなければなりません。(EN 13856-2 付録 Cも参照してください。)
SL 300安全フラップは、フラップおよびキャリアプロファイルとポジションスイッチクラス1で構成されます。フラッププロファイルの作動により、ポジションスイッチ強制開離動作をし、対応する機械駆動がオフになります。
SMS 4/5セーフティマットには、2つの独立した通電スチールプレートが含まれます。スチール板は絶縁されたセパレーターで分離されています。構造は、化学物質に対して非常に耐性のある機械的に堅牢なプラスチックであるプラスチゾルで成形されています。
安全マットが作動すると、内側の鋼板がわずかに曲がります。これにより、電気的な短絡が発生します。この電気的短絡は、すぐに機械のシャットダウンを開始する下流のセーフティリレーユニットによって評価されます。
接触式監視システムは、接触した場合に危険な動きを止めます。さまざまなアプリケーション分野には、異なる安全装置が必要です。
セーフティエッジ
SEシリーズのセーフティエッジは、ガード、昇降テーブルおよびプラットフォーム、モバイルストレージシェルフ、操作プロセステーブル、ストレージリフト、エレベータードア、ローディングランプ、リフティングおよびティルト装置又は産業用ゲートに存在する可能性のある安全な破砕保護およびせん断保護に適しています。それらはすぐに危険な動きを止め、それにより身体的損傷や物的損害を防ぎます。
セーフティフラップ
機械の広い材料投入または供給エリアでは、操作員と機械自体を保護するための異なるアプローチが必要です。ここでは、セーフティフラップSL 300が使用されています。
セーフティマット
セーフティマットは、スイッチマットSMSが設置された危険ゾーンの前に領域がある、機械およびプラントの追加の保護形態です。保護するエリアの形状に応じて、複数の安全マットを一列に並べて電気的に接続できます。安全マットが作動すると、信号が評価され、機械の停止が開始します。
上記の3つのシステムは、適切に接続されたセーフティリレーユニットと組み合わせて、ISO 13849-1の制御カテゴリ3または1または4をそれぞれ達成します。
設計と操作モード:
SEシリーズのセーフティエッジは、3つの基本要素で構成されています。つまり、アルミニウムプロファイル、ゴムプロファイル、およびペアのプラグインセンサーです。
ゴム製プロファイルセーフティエッジの変形が評価されます。センターピースは、ラバープロファイルの両端にあるフェイルセーフ投光ユニットおよび受光ユニットです。ゴム製プロファイルストリップの変形は、送信機と受信機ユニット間のIR信号を弱めるか、遮断します。接続されたセーフティリレーユニットは、IR信号の減少を評価し、危険な動きを停止します。この測定手順は、接続されたセーフティリレーユニットと組み合わせて、ISO 13849-1の制御カテゴリー4の安全要件に準拠しています。カテゴリー1のアプリケーション向けのソリューションも利用できます。
EN 13856-2は、安全エッジの要件を再開し、その設計と公認について説明しています。動作温度範囲、応答時間、力、動作距離、停止距離などの安全関連の特性は、この規格で定義されています。
EN 13849-1では、機械制御の安全関連コンポーネントの設計に関するガイドラインについて説明しています。
ローカルマシンまたはユニットを使用する場合のリスクを判断する必要があります。コントローラーの安全性に関する要件は、リスクが高いほど高くなります。
SE-400 Cシリーズのセーフティリレーユニットが接続されたSEシリーズのセーフティエッジシステムは、制御カテゴリー4の安全要件に適合しています。システムに2つのエラーがある場合でも、セーフティエッジは安全かつ効率的に機械またはユニットの停止を保証します。
ISO 13849-1の制御カテゴリー1のアプリケーションでは、SEシリーズのセーフティエッジをSE-100 Cシリーズのセーフティリレーユニットに接続できます。
セーフティエッジを使用する場合、危険な動きの速度がセーフティエッジの最大開始速度よりも遅いことを確認する必要があります。潜在的に危険な部分の停止距離とプロファイル固有のデータは、互いに適合させる必要があります。停止距離は、最悪の状況で機械を停止させるのに十分であるだけでなく、脆弱な身体部分の最大許容力を超えてはなりません。カウンターエッジへの計画中に注意が必要です。選択したスイッチストリップの可能な走行距離が十分でない場合、機械の停止距離を短くするか、別のスイッチストリッププロファイルを使用する必要があります。
必要な最小走行距離は、少なくとも1.2の安全係数で設計する必要があります。走行距離が他の機械要素の影響を受けるとすぐに、安全係数はさらに大きくならなければなりません。(EN 13856-2 付録 Cも参照してください。)
SL 300安全フラップは、フラップおよびキャリアプロファイルとポジションスイッチクラス1で構成されます。フラッププロファイルの作動により、ポジションスイッチ強制開離動作をし、対応する機械駆動がオフになります。
SMS 4/5セーフティマットには、2つの独立した通電スチールプレートが含まれます。スチール板は絶縁されたセパレーターで分離されています。構造は、化学物質に対して非常に耐性のある機械的に堅牢なプラスチックであるプラスチゾルで成形されています。
安全マットが作動すると、内側の鋼板がわずかに曲がります。これにより、電気的な短絡が発生します。この電気的短絡は、すぐに機械のシャットダウンを開始する下流のセーフティリレーユニットによって評価されます。