フットスイッチ

TFH 232

TFH 232


  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 広口の保護カバー
  • 低いペダル操作位置
  • 高度の安定性

カテゴリーへ
T2FH 232

T2FH 232


  • 2ペダル式
  • 2 ケーブル引込口 M25
  • 広口の保護カバー
  • 高度の安定性

カテゴリーへ
アプリケーション:
安全フットスイッチは、手動操作が不可能な場合の許容スイッチとして機械およびプラントに取り付けられています。

設計と操作モード:
すべてのセーフティフットスイッチには、意図しない操作から保護するためのシールドが取り付けられています。フットペダルを圧力ポイントまで操作すると、NO接点が閉じます。危険な場合に、ペダルが圧力ポイントを超えて作動すると、強制開離NC接点が開き、機械的にラッチされます。リセット操作は、押ボタンによって行います。リセット操作中、スイッチはスイッチオンポイントを通過しません。

セーフティフットスイッチは、保護等級IP 65に準拠しています。