セーフティセンサー


Door hinge

確実な切替距離「OFF」

確実な切替距離「ON」

端子 コネクター

コード化

RSS260 AS

RSS260 AS


  • セーフティセンサ,
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • RFID技術によりユニバーサルで繰り返しティーチングでき、或いは個々のコード化を繰り返します。
  • ISO 14119に基づくコード化レベルHIGHのIバリエーション
  • 小型,
  • 保護構造 IP65 / IP67

カテゴリーへ
RSS 36 AS

RSS 36 AS


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
  • 内蔵された磁気ラッチ付きオプションで

カテゴリーへ
BNS 260 AS

BNS 260 AS


  • セーフティセンサ
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 機械的磨耗なし
  • 36 mm x 26 mm x 13 mm
  • 内蔵ASインターフェース
  • カバー内取り付け可能
  • 長寿命
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 汚れに強い
  • ASインターフェースLED・状況表示

カテゴリーへ
BNS 36 AS

BNS 36 AS


  • セーフティセンサ
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 機械的磨耗なし
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • 内蔵ASインターフェース
  • カバー内取り付け可能
  • 長寿命
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 汚れに強い
  • ASインターフェースLED・状況表示

カテゴリーへ
BNS 16 AS

BNS 16 AS


  • セーフティセンサ
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 機械的磨耗なし
  • 40 mm x 90 mm x 39 mm
  • 内蔵ASインターフェース
  • カバー内取り付け可能
  • 長寿命
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 汚れに強い
  • ASインターフェースLED・状況表示

カテゴリーへ