回転スピンドルリミットスイッチ


MSP 452

MSP 452


  • 金属製エンクロージャ
  • 2 ケーブル引込口
  • 4 接点
  • 118 mm x 174 mm x 64 mm

カテゴリーへ

アプリケーション:
スナップアクションインサートを備えたこの回転スピンドルリミットスイッチは、工作機械、クレーン、コンベヤなどの通常から平均的な動作条件での使用にのみ適しています。保護等級:IP65 IEC/EN 60529に基づく