IFOD - M30

IFOD - M30

  • 設計 M30
  • 接続部分
:
IFOD (1)-(2)-(3)(4)

(1)
8動作距離 800 mm
10動作距離 1000 mm

(2)
30シリンダー型、ネジ式 M30, 金属製
300シリンダー型、ネジ式 M30, プラスティック製

(3)
01NC接点
10NO接点
10/01配線スペース付きNO接点 / NC接点
11相反する1 NO 接点 / 1 NC 接点

(4)
なし制御出力2線式タイプ
PPNPタイプ
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。