セーフティセンサ

EX-RSS16

EX-RSS16


  • Exゾーン 2 及び 22
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
  • 3様々な動作方向
  • マグネットラッチによるドアストッパー
  • 直列接続に適します

カテゴリーへ
EX-BNS 120

EX-BNS 120


  • Exゾーン 2 及び 22
  • Ø M12
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 特に大きな動作距離
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 食品分野用 BP 15 SS
  • 機械的磨耗なし

カテゴリーへ
EX-BNS 180

EX-BNS 180


  • Exゾーン 2 及び 22
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • Ø M18
  • 特に大きな動作距離
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 食品分野用 BP 15 SS
  • 機械的磨耗なし

カテゴリーへ
EX-CSS 180

EX-CSS 180


  • Exゾーン 2 及び 22
  • Ø M18
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 非接触・コード化された電子システム
  • 表面位置取り付け可
  • スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
  • センサチェーンの最大長さ200m
  • ヒステリシス位置に達した際の取り付け上の早期警告
  • 自己診断機能付の16個のセンサ直列接続
  • 2PNP出力タイプ、短絡保護機能安全出力

カテゴリーへ
EX-BNS 303

EX-BNS 303


  • Exゾーン 2 及び 22
  • Ø M30
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • コード化付
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 食品分野用 BPS 303 SS
  • 機械的磨耗なし

カテゴリーへ
EX-BNS 33

EX-BNS 33


  • Exゾーン 2 及び 22
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • カバー内取り付け可能
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 機械的磨耗なし

カテゴリーへ
EX-BNS 250

EX-BNS 250


  • Exゾーン 2 及び 22
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 小型
  • カバー内取り付け可能
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 機械的磨耗なし

カテゴリーへ
EX-BNS40S

EX-BNS40S


  • Exゾーン 2 及び 22
  • ステンレス・ケース
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • カバー内取り付け可能
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 機械的磨耗なし
  • 食品分野用
  • 食品産業向け接続ケーブル

カテゴリーへ
アプリケーション:
セーフティ磁気センサーは、スライド式、ヒンジ式、または取り外し可能なガードの位置を監視するために使用します。統合評価のないデバイスは、IEC 60947-5-3に準拠した安全作業のために、ISO 13849-1に準拠した制御カテゴリー4までのセーフティリレーユニットと組み合わせてのみ使用する必要があります。

セーフティ磁気センサーの使用は、極端に汚れた状態が発生したり、高い衛生基準が要求される場合に特に有効です。これは、デバイスのクリーニングが簡単になる様に提供されます。

別の利点は、非磁性材料への埋め込み取り付けが可能です。作業面と保管エリアは、集塵エッジや他の機能的に必要な切り抜きや突起を必要とせずに配置できます。

精密なアプローチが不可能で、より大きな公差が必要なアプリケーションでは、BNSシリーズのセーフティ磁気センサーも使用できます。

設計と操作モード:
これらのデバイスは、マルチチャンネルセーフティ磁気センサーとアクチュエーターを備えています。

すべてのセーフティ磁気センサーは、熱可塑性樹脂性ハウジングに収められており、保護等級はIP 67または65です。