ヒンジスイッチ

EX-TV.S 335

EX-TV.S 335


  • Exゾーン 22
  • 金属製エンクロージャ
  • アクチュエータ軸は360°回転可
  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • 耐油・ベンジン

カテゴリーへ
アプリケーション:
セーフティスイッチは、必要とされる操作上の安全を確保するために、閉じていなければならないスライド式、ヒンジ式或いは取り外し可能なガードに適しています。

回転式ガードシステム用の包括的なセーフティスイッチは、実際の業務で最も多様な要件を満たすために利用できます。

デバイスの構成と設計に応じて、小さなドアやサービスフラップ、および重いヒンジ付きガードの両方を、機械や工場の建物で取り付けやメンテナンスが容易に出来ます。


設計と操作モード:
利点はカムをスイッチに内蔵する事です。これにより、カムとアクチュエータ間の確実なリンク、無効化防止などのEN 14119の要件が満たされます。

これらのセーフティスイッチはスローアクションタイプです。