ベルトアライメントスイッチ

EX-441 ベルトアライメントスイッチ

EX-441 ベルトアライメントスイッチ


  • ATEX(欧州防爆指令)防爆指令ゾーン21、22への防爆
  • 金属製エンクロージャ
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (基本装置)
  • より重度な操作にも適切

カテゴリーへ
EX-454 ベルトアライメントスイッチ

EX-454 ベルトアライメントスイッチ


  • Exゾーン 1 及び 21
  • 金属製エンクロージャ

カテゴリーへ
EX-BS655

EX-BS655


  • Exゾーン 1 及び 21
  • 金属製エンクロージャ
  • 保護構造 IP66, IP67
  • 機能単位が異なるプラットフォームのコンセプト
  • アクチュエータは10°調整可

カテゴリーへ
アプリケーション:
ベルトアライメントスイッチとスラックワイヤースイッチは、資材搬送装置での使用に適しています。

コンベアベルトの位置がずれると、ベルトアライメントスイッチが作動します。プラントのセットアップに応じて、この信号を使用して機械またはプラントのスイッチをオフにし、ベルトのアライメントを自動的に修正します。