強制開離ドア接点

AZ 05...
- 熱可塑性樹脂性ケース
- スイッチ内接点ネジ
- 1 動作面
- 透明カバー
- 接点ブリッジの摩擦によるセルフクリーニング
- 二重遮断スイッチ
- 固定ネジ M4 Pozidriv , 消滅せず
- ドアロックスイッチ/ロックスイッチ

AZ 06...
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 保護構造 IP20
- アクチュエーターブリッジのコンタクトピン
- 1 動作面
- 透明カバー
- 接点ブリッジの摩擦によるセルフクリーニング
- 固定ネジ M4 Pozidriv , 消滅せず
- 二重遮断スイッチ

AZ 06
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 保護構造 IP20
- アクチュエーターブリッジのコンタクトピン
- 1 動作面
- 固定ネジ M4 消滅せず
- 透明カバー
- 接点ブリッジの摩擦によるセルフクリーニング
- 特別内壁付接触保護
- AZ 06xに適切な接続寸法

AZ 07
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 保護構造 IP20
- アクチュエーターブリッジのコンタクトピン
- 1 動作面
- 固定ネジ M4 消滅せず
- 透明カバー
- 接点ブリッジの摩擦によるセルフクリーニング
- 長穴付ケース
- AZ 06xに適切な接続寸法

AZ 13
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 保護構造 IP20
- アクチュエーターブリッジのコンタクトピン
- 接点ブリッジの摩擦によるセルフクリーニング
- 長穴付ケース
- 分離出来ないカバーとハウジング
- 2 動作面
- 横方向及び底部ケーブル引込口
適用分野
AZシリーズの強制開離のドア接点には、10種類のバージョンが用意されているため、ドアの位置またはロックメカニズム(フックバー)を監視するための適切な接点がすべてのタイプのエレベーターで利用できます。これらは、ヨーロッパおよびアメリカの規格に従ってテストされ、認証されています。
デザイン
安全スイッチAZでは、スイッチング素子とアクチュエーターは設計上相互に連動しません。ただし、スイッチング動作では、機能的に結合されるか、分離されます。安全装置が開くと、アクチュエーターはベースとなる機器から分離します。このプロセスでは、安全スイッチのNC接点が強制開離により開きます。
丸穴または細長い穴は、スイッチを取り付けるのに有効であり、一部のタイプでは、非脱落型固定ボルトが納入時に同梱されています。
AZシリーズの強制開離のドア接点には、10種類のバージョンが用意されているため、ドアの位置またはロックメカニズム(フックバー)を監視するための適切な接点がすべてのタイプのエレベーターで利用できます。これらは、ヨーロッパおよびアメリカの規格に従ってテストされ、認証されています。
デザイン
安全スイッチAZでは、スイッチング素子とアクチュエーターは設計上相互に連動しません。ただし、スイッチング動作では、機能的に結合されるか、分離されます。安全装置が開くと、アクチュエーターはベースとなる機器から分離します。このプロセスでは、安全スイッチのNC接点が強制開離により開きます。
丸穴または細長い穴は、スイッチを取り付けるのに有効であり、一部のタイプでは、非脱落型固定ボルトが納入時に同梱されています。