セーフティドアスイッチ(アーカイブ)

アーカイブ
AZ 200

AZ 200


カテゴリーへ
アーカイブ
AZ 201

AZ 201


カテゴリーへ
アーカイブ
AZ300

AZ300


  • プロファイルシステムへの取り付けに適します
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
  • 3様々な動作方向
  • コンパクトな設計
  • 動作状態表示用3個のLED
  • ヒンジ・スライド式扉用
  • 直列接続

カテゴリーへ
アーカイブ
AZ 335

AZ 335


  • 金属製エンクロージャ
  • 長寿命
  • 複数コード化
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • アクチュエータ・ヘッドは4×90°で回転可
  • 平面取り付け可
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 調整用長穴、固定用丸穴

カテゴリーへ
アーカイブ
AZ 3350

AZ 3350


カテゴリーへ
アーカイブ
AZ 355

AZ 355


  • 金属製エンクロージャ
  • 長寿命
  • 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 複数コード化
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • アクチュエータ・ヘッドは4×90°で回転可
  • 平面取り付け可
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 調整用長穴、固定用丸穴

カテゴリーへ
アーカイブ
EX-AZ 335

EX-AZ 335


  • 金属製エンクロージャ
  • 3 接点
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • 長寿命
  • 平面取り付け可
  • アクチュエータ・ヘッドは4×90°で回転可
  • EN50041準拠の固定
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 調整用長穴、固定用丸穴
  • 横・長穴

カテゴリーへ
アーカイブ
EX-AZ 355

EX-AZ 355


  • 金属製エンクロージャ
  • アクチュエータ・ヘッドは4×90°で回転可
  • 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • 長寿命
  • 平面取り付け可
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 3 接点
  • 横・長穴
  • EN50041準拠の固定

カテゴリーへ

SICHERHEITSSCHALTER MIT GETRENNTEM BETÄTIGER

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger sind weit verbreitet in der gesamten Produktion. Sie sind speziell für solche Schutzeinrichtungen konzipiert, die abnehmbar bzw. seitlich verschiebbar und drehbar sind und nur im geschlossenen Zustand die nötige Sicherheit am Arbeitsplatz sicherstellen. So kommen sie etwa in vielen Arten der Werkzeugmaschinen zum Einsatz, da hier ein häufiger Zugang zur Gefahrenstelle zum Zweck der Maschinenbetätigung erforderlich ist. Die Sicherheitsschalter können zudem an Fertigprofilen nachgerüstet werden. Im Gegensatz zu Positionsschaltern der Bauart 1 sind Sicherheitsschalter der Bauart 2 nicht konstruktiv miteinander verbunden, sondern werden erst beim Schalten funktionell zusammengeführt oder getrennt.

AUFBAU UND WIRKUNGSWEISE VON SICHERHEITSSCHALTERN MIT GETRENNTEM BETÄTIGER

Im Gegensatz zu Kategorie 1 sind Sicherheitsschalter der Kategorie 2 gemäß EN ISO 14119 nicht konstruktiv miteinander verbunden, sondern werden erst beim Schalten funktionell getrennt oder zusammengeführt. Öffnet der Bediener die Schutztür, erfolgt die Trennung des Betätigers vom Grundgerät. Zwangsweise werden dadurch im Sicherheitsschalter Öffnerkontakte geöffnet und Schließerkontakte geschlossen.Dieser Produktbereich stellt einen Kernbereich des Produktportfolios der Schmersal Gruppe dar. Dementsprechend breit ist die Palette unterschiedlicher Baureihen. So können diverse Bauformen und Größen angeboten werden. Auch die verwendeten Werkstoffe, die Anzahl der Sicherheitskontakte sowie die Anschlussart und die Integration von Zusatzfunktionen unterscheiden sich je nach Baureihe und Modell.

SICHERHEITSSCHALTER AUCH MIT AS-I SAW-SCHNITTSTELLE UND ATEX-ZERTIFIZIERUNG

Sämtliche Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger der Schmersal Gruppe entsprechen mindestens der Schutzart IP67, sind also staubdicht und gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt. In Verbindung mit einem entsprechenden Sicherheitsrelaisbaustein kann zudem Performance-Level d bzw. e nach EN ISO 13849-1 erreicht werden. Auch Versionen mit integrierter AS-i SaW-Schnittstelle (AS-Interface Safety at Work) gehören zum Sicherheitsprogramm des Unternehmens ebenso wie ATEX-zertifizierte Varianten für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen. Ausführliche Informationen zu einzelnen Sicherheitsschaltern stellt die Schmersal Gruppe in ihrem Onlinekatalog anschaulich zur Verfügung.