電磁ロック付きセーフティドアスイッチ(アーカイブ)
アーカイブ
AZM 161
- 広い配線用スペース
- ケーブル引込口 4 M 16 x 1.5
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 二重絶縁
- 空閉じ防止機能
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 接点
- 長寿命
アーカイブ
AZM190
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 長寿命
- 空閉じ防止機能
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- アクチュエータ・ヘッドは4×90で回転可
- 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 接続部分
- 特にヒンジ扉、アルミ・プロファイル、柵に適した薄型デザイン
- 埃の侵入を保護するための密封構造
- カットクランプ方式の端末
アーカイブ
MZM 120
- 熱可塑性樹脂性ケース
- セーフティスイッチをドアストッパーとして使用する。
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- 非接触・コード化された電子システム
- 様々に調整可能なラッチ
- 動作状態表示用3個のLED
- センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 3 mmのズレが可能
- インテリジェント診断機能
- 自己診断機能付の31個のセンサ直列接続